Rendimiento energético

J. Schmalz GmbH ofrece técnica de vacío energéticamente eficiente que también puede reducir notablemente las emisiones de CO2.

Con su iniciativa para técnica de vacío energéticamente eficiente, J. Schmalz GmbH demuestra que la rentabilidad y la protección del medio ambiente no tienen por qué ser incompatibles. En el marco de esta iniciativa, se han comparado componentes de vacío, unidades de vacío y controles de vacío energéticamente eficientes de Schmalz con sistemas similares. Las comparaciones demostraron que el usuario puede reducir el consumo de energía y optimizar así sus procesos de trabajo mediante la técnica de vacío de Schmalz. Al mismo tiempo, ahorra recursos naturales, lo que supone un alivio para el medio ambiente. Se probaron el sistema de ventosas para superficies FXC-HD, la unidad de vacío VAGG, el control remoto inalámbrico SRC y el eyector de vacío SMPi/SCPi.

Eyector de vacío SMPi /SCPi

Una función de ahorro de energía interrumpe la generación de vacío en cuanto se alcanza un valor de vacío seguro. Sólo cuando deja de alcanzarse un vacío mínimo definido se activa de nuevo la generación de vacío. Comparado con un eyector de vacío convencional, el eyector de vacío SMPi consume mucho menos aire comprimido.


Unidad de vacío VAGG

A diferencia de los generadores de vacío convencionales, que permanecen en funcionamiento durante todos los procesos de fijación y fresado gastando energía, la unidad de vacío VAGG permite enormes ahorros gracias a su regulación integrada de ahorro de energía. Y es que gracias a ella, la generación de vacío se interrumpe cuando se alcanza un determinado valor de vacío y sólo se pone de nuevo en marcha cuando deja de alcanzarse un vacío mínimo previamente definido.


Sistema de ventosas para superficies FXC-HD

El sistema de ventosas para superficies FXC-HD dispone, por ejemplo, de un cuerpo fundamental minimizado que reduce el volumen de evacuación. Las cámaras separadas para las funciones de aspiración y descarga permiten tiempos de descarga más cortos reduciendo así el consumo de energía.


Control remoto inalámbrico SRC

Con un funcionamiento de una hora, el soplante de un aparato elevador convencional permanece funcionando de forma constante. En el aparato elevador de tubo equipado con el control remoto inalámbrico SRC, el soplante estuvo funcionando sólo durante 36 minutos.
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
Red de distribución

Estamos a su disposición a nivel local y en todo el mundo.

Más...