Optimización de los tiempos de preparación
Sistemas de fijación en centros de mecanizado CNC
¿Mecaniza usted madera, vidrio, plástico o placas de piedra con centros de mecanizado con control CNC? Entonces también sufrirá de tiempos de parada debidos a la preparación de las máquinas. Con nuestros sistemas de fijación por vacío reducimos al mínimo el tiempo de preparación en sus centros de mecanizado CNC.
Construir plantillas para piezas pequeñas era laborioso, los bloques de ventosas de vacío se desplazan debido a que estorban los tubos y los dispositivos de amarre mecánicos se tenían de cambiar de posición – todo esto costaba tiempo.
Estos problemas los hemos solucionado como especialistas en tecnología de vacío y con una oferta completa de sistemas de fijación por vacío, le ofrecemos la posibilidad de reducir notablemente los tiempos de preparación. Tenemos los bloques de ventosas adecuados para piezas pequeñas y piezas grandes. Los bloques de ventosas se fijan por vacío sobre la máquina CNC y de este modo ofrecen la máxima flexibilidad en el posicionamiento sobre la máquina. La pieza se puede mecanizar todo alrededor al estar fijada por debajo, sin que sea necesario cambiar el amarre.
Matrix Plate
La Matrix Plate es especialmente adecuada para fijar de forma segura piezas metálicas que tengan la cara inferior plana, en centros de mecanizado CNC con unos tiempos de preparación mínimos garantizados. Con la Matrix Plate también se pueden fijar de forma sencilla, rápida, sin distorsión y con precisión componentes que sean mecánicamente difíciles de fijar. Para ello se coloca un perfil hermetizante a través de la fina retícula, junto a los orificios de paso y escotaduras. De este modo, éstos quedan sellados y se reducen al mínimo las pérdidas de fuerza de amarre.
Todo esto en un tiempo sumamente breve sin apenas costes de preparación de la máquina.
Sistemas de manipulación para las piezas más diversas
Con el empleo de nuestras garras universales FXC y FMC, así como nuestros paletizadores por capas SPZ, se prescinde del costoso cambio de ventosas en el caso de aplicaciones cambiantes, mediante un solo sistema. Nuestras ventosas manejan no sólo la pieza sino también la capa intermedia y el palet. Esto ahorra espacio, tiempo y dinero porque con nuestro sistema de ventosas puede prescindir de ventosas intercambiables.
¿Tiene usted más preguntas? Consúltenos:
Su contacto: |
|
|---|---|
|
Schmalz S.A. Avda. Ribera de Axpe. 49 P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 E-48950 Erandio (Vizcaya) |
Tel.: + 34 94 4805585 Fax: + 34 94 4807264 schmalz@schmalz.es |