Generadores de vacio

Se pueden utilizar distintos generadores de vacío para el establecimiento de éste.
Por norma general, se distinguen las siguientes unidades:

1) Eyector
2) Bomba de vacío
3) Soplante de vacío

Cada generador tiene sus ventajas específicas, sin embargo, se debe tener siempre en cuenta lo
siguiente: una capacidad de aspiración alta y una elevada depresión al mismo tiempo suponen
siempre un consumo de energía alto y, con ello, más costes.

Eyector

Eyector

Los eyectores son generadores de vacío puramente neumáticos que funcionan según el principio de Venturi. El aire comprimido entra a través de A en el eyector y fluye por la tobera B. Inmediatamente detrás de la tobera difusora se produce una depresión (vacío) que hace que el aire se vea aspirado a través de la conexión de vacío D. El aire aspirado y el aire comprimido salen juntos a través del silenciador C.


Ventajas de los eyectores

  • No tienen componentes en rotación, por lo que precisan poco mantenimiento y no sufren desgaste

  • Construcción compacta

  • No se produce formación de calor

  • Peso reducido

  • Rápido establecimiento del vacío

  • Se pueden montar en cualquier posición

Campos típicos de aplicación

  • Aplicaciones de robots industriales en todos los ramos

  • Líneas de alimentación en la industria del automóvil

Se distinguen tres tipos principales de eyectores:

Eyectores básicos

Eyectores básicos

Generadores de vacío sin control de válvulas ni vigilancia del sistema con el máximo nivel de vacío (85% de vacío). Se utilizan principalmente para la manipulación de piezas no porosas.


Eyectores multietapa

Eyectores multietapa

Generadores de vacío multietapas de toberas dispuestas una detrás de otra con alta capacidad de aspiración. Se utilizan principalmente para la manipulación de materiales porosos, como cartones, tableros de madera aglomerada, placas OSB o MDF.


Eyectores compactos

Eyectores compactos

Generadores de vacío con técnica de válvulas integrada y control del sistema. Es possible el control de aspiración y descarga sin válvulas externas. Se utilizan en instalaciones de manipulación completamente automatizadas (p. ej., para el mecanizado de la chapa, en el ramo del automóvil o en aplicaciones de robots).


Bomba de vacio

Las bombas de vacío son generadores eléctricos de vacío capaces de generar altas depresiones con caudales volumétricos de entre 4 y 250 m3/h.

Ventajas de las bombas de vacío

  • Se pueden conseguir altas depresiones con altos volúmenes de aspiración

  • Se pueden utilizar como generación central de vacío

  • Precisan poco mantenimiento

Campos típicos de aplicación

  • Como generación central de vacío en instalaciones de transporte con pórticos

  • En aparatos manuales de manipulación por vacío

  • En máquinas envasadoras

Se distinguen tres tipos de bombas de vacío:

Bombas de funcionamiento en seco

Bombas de funcionamiento en seco

• Bomba de vacío de funcionamiento en seco (sin aceite)
• Uso universal para las más diversas aplicaciones de manipulación automática y manual


Bombas lubricadas con aceite

Bombas lubricadas con aceite

Bomba especial de vacío con un nivel de vacío extremadamente alto (hasta -0,98 bar) para la manipulación de piezas impermeables al aire. Se utiliza en sistemas de manipulación en los que se le da gran importancia a la escasez de ruidos y de mantenimiento, así como a un alto valor de depresión.


Bombas de anillo hidráulico

Bombas de anillo hidráulico

Bomba de vacío que precisa poco mantenimiento, con refrigeración interna de agua, para la manipulación de piezas impermeables al aire. Utilización especialmente en ámbitos en los que las exigencias al aire ambiental son altas (p. ej., para las tareas de envasado en el sector alimenticio).


Soplantes de vacio

Ventajas de los soplantes de vacío

  • Enorme capacidad de aspiración

  • Alta compensación de fugas

  • Posibilitan la manipulación de piezas porosas

Campos típicos de aplicación

  • Aspiración de grandes volúmenes en muy poco tiempo

  • Manipulación de piezas muy porosas, como cartones, material de aislamiento, tableros de madera aglomerada o sacos

Se distinguen dos tipos de bombas de vacío:

Soplantes de vacio

Soplantes de vacio

Soplantes de vacío, de accionamiento directo (SGBL-DG) y de regulación por frecuencia (SGBL-FU). Uso especial para la manipulación de piezas porosas (tableros de madera aglomerada, sacos, etc.). Los soplantes con regulación de frecuencia se pueden adaptar a las necesidades específicas del cliente mediante la regulación de la velocidad del motor o de la capacidad de aspiración.


Soplante de vacio con inversión

Soplante de vacío con inversión electro-neumática para el control de aspiración, soplado y posición neutra. Uso en la manipulación de piezas permeables al aire que se deban aspirar y depositar rápidamente.


Ayuda para la elección de generadores de vacío


Descargas de gran ayuda


Otras informaciones:

Comprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo


Pedido directo


Carrito de la compra

0Posiciones 0,00 €

Contacto

Necesita ayuda o tiene preguntas? No dude en contactarnos:
Teléfono España +34 94 4805585
Teléfono México: +52 1 4422474068

Más...

Tienda en línea

Tienda en línea

Buenas razones para registrarse en la tienda en línea

Más...

Componentes de vacío 2013/2014

Catálogo electronico

Catálogo electronico: Componentes de vacío 2012/2013

Hojear en el catálogo electronico con 3.500 componentes de vacío.

Más...

Catálogos

Descargue su publicación o pida gratuitamente la versión impresa.

Más...