Tubo de elevación por vacío JumboFlex
El tubo de elevación por vacío JumboFlex es ideal para reubicar mercancías ligeras con un peso máximo de 35 kg de forma frecuente y muy rápida.
En combinación con plumas giratorias y equipos de pluma con carril de aluminio, de gran suavidad de marcha, Schmalz ofrece la solución perfecta de manipulación que se puede manejar de forma sencilla y ergonómica con una sola mano.
Preciso manejo con una sola mano
- Control de un dedo integrado
- Sencillo manejo para diestros y zurdos
- Dosificación precisa de la velocidad de elevación
- Control de elevación y descenso, así como de la descarga, mediante un solo elemento de manejo
Ajuste del estado de suspensión
- Sencillo ajuste de la altura de suspensión del elevador de tubo de vacío JumboFlex sin carga
Aspiración flexible de la carga
- Aspiración lateral de las piezas mediante ventosa con inclinación de 90°
- Tras la aspiración, la carga se voltea automáticamente a la horizontal
Giro sin fin
- El elevador de tubo de vacío JumboFlex se puede girar sin fin
- Las piezas aspiradas se pueden girar también sin fin por debajo del elemento de manejo; bloqueo en pasos de 90°
Adaptador de cambio rápido
- Integrado de serie en el elevador de tubo de vacío JumboFlex y en todas las ventosas
- Permite cambiar todas las ventosas en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas
Características técnicas
El Jumbo en sistema modular
El Jumbo en sistema modular apenas conoce límites: Da igual si desea paletizar cartones, cargar bidones, apilar chapas o planchas de madera, mover piedras o muebles - con el Jumbo dispondrá siempre de la solución adecuada. Con el Jumbo, todas las operaciones de transporte se hacen más rápidas, ergonómicas y seguras.
Como sistema modular, garantiza soluciones a medida para casi todas las aplicaciones. La unidad elevadora y las ventosas se pueden adaptar de forma precisa a la carga.
Generador de vacío
- Generador de vacío de accionamiento eléctrico
Tubo flexible de entrada
- Alimentación de vacío entre el generador de vacío y el elevador por vacío Jumbo
- Se pueden realizar hasta 30 m de longitud de turbo de diámetro interior de 25 mm (tal y como se muestra en la figura)
Unidad elevadora
- Existe un gran número de unidades de elevación distintas en función de la capacidad de carga, de la altura y del peso de la pieza
- Diseño compacto y sencilla manipulación mediante sistema de un tubo
- 2 longitudes de elevación estándar:
- 1700 mm
- 2100 mm
Elementos de mando
Preciso manejo con una sola mano
- Control de un dedo integrado
- Sencillo manejo para diestros y zurdos
- Dosificación precisa de la velocidad de elevación
- Control de elevación y descenso, así como de la descarga, mediante un solo elemento de manejo
Garras de vacío
A su disposición tres ventosas estándar distintas y un gran número de ventosas específicas para los clientes para cualquiera que sea su caso de aplicación.
Por ejemplo
Garra doble DG
- Para cajas de cartón grapadas, encoladas o sujetas con cintas, cuerpos de muebles, etc.
- Las dos ventosas se instalan en el travesaño de forma fija o ajustable
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
Garra cuádruple VG
- Para cajas de cartón grapadas, encoladas, sujetas con cintas o abiertas, cuerpos de muebles, etc.
- Las ventosas se instalan de forma individual y fija en el travesaño
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
Ventosa múltiple
- Para cajas de cartón grapadas, encoladas, abiertas o sin estabilidad propia, cuerpos de muebles
- Sistema de ventosas con 3x5 ventosas
- Capacidad de carga de hasta 30 kg
Garra redonda RG
- Para embalajes de cartón encolados, bidones, garrafas,cuerpos de muebles, rollos de lámina, cubos, etc.
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
Garra para sacos SG
- Para sacos de plástico, paquetes precintados, etc.
- Capacidad de carga de hasta 25 kg
Garra para cajas
- Para cajas de transporte/ almacenamiento de todos los fabricantes más importantes del mercado
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
Gancho de suspensión
- Para cubos, garrafas, etc.
- Para colgar mecánicamente las más diversas piezas
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
Pinza para sacos SZ
- Para la recogida mecánica de sacos de plástico y de papel
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
Garra cambiable
- Para maletas, bolsos, etc.
- Para aspirar piezas compactas y para la suspensión mecánica de piezas no compactas
- Cambio entre las garras mediante pliegue manual
Pescante
- Concebidos particularmente para Jumbo y VacuMaster
- Gran movilidad gracias a la poca masa desplazada
- Altura de construcción optimizada, adecuados también para recintos de alturas reducidas
- Perfecta alimentación de energía (corriente, aire comprimido, vacío)
- Adecuados para grandes cargas, opcionalmente, con traslación electrónica de carro y riel o con giro
Control remoto inalámbrico (SRC)
El innovador control remoto inalámbrico de Schmalz aumenta la productividad y es una inversión rentable si se desean ahorrar costes de energía. Permite al usuario conectar y desconectar la bomba de forma ergonómica y directamente en la unidad de mando. Supera también grandes distancias entre el elevador de tubo de vacío y el generador de vacío.
Tubo flexible de entrada VSL
- Alimentación de vacío entre el generador de vacío y el elevador por vacío Jumbo
- Se pueden realizar hasta 30 m de longitud de tubo de diámetro interior de 25 mm (tal y como se muestra en la figura)
Filtro de polvo STF
- Para materiales muy sucios para entornos polvorientos
- Fácil mantenimiento mediante cartuchos de filtro recambiables
- Opcionalmente, con control del filtro
Schmalz BlowerBox SBB
- Para alojar la bomba de vacío o el soplante
- Reduce el nivel acústico a sólo 65 dB (A)
- Opcionalmente, con fijación a pescante
Reductor de presión
Interruptor de protección de motor MSS
- Para encender y apagar la generación de vacío
- Protege la generación de vacío contra el consumo excesivo de corriente
Suspensión de grúa
Suspensión de grúa concebida especialmente para el uso con JumboFlex
Apoyo para JumboFlex
Depósito seguro del elevador de tubo cuando no se utiliza
Consola de soplante
Para la sujeción horizontal del generador de vacío o bien de la caja de insonorización y del filtro de polvo a una columna de grúa existente
The Vacuum Tube Lifter JumboFlex Facilitates Order Picking in a Logistics Center for Telecommunications Equipment
Tube lifter JumboFlex is ideal for lifting and order-picking of cardboard boxes. The logistic order picking at Hama is handled entirely by the usage of four vacuum tube lifters from Schmalz.
Vacuum Tube Lifter JumboFlex Allows Fast Handling of Packages in a Postal Freight Center
The vacuum tube lifter JumboFlex is used to handle packages quickly and efficiently. The double gripper that is installed is especially suited for packages and cardboard boxes. This special gripper can lift glued, clamped, and strapped cardboard boxes and packages.
Vacuum Baggage Lifter JumboFlex Simplifies the Handling of Passenger Baggage at Munich Airport
For handling of passenger baggage and special baggage, the use of the vacuum tube lifter JumboFlex can make the decisive difference. The 2-in-1 gripper has a simple rotating mechanism that allows the user to switch from the vacuum baggage gripper to a mechanical single-hook head for pieces of baggage that cannot be held using suction.
Ejemplos de aplicación
Lea más aquí sobre el empleo del sistema de planos aspirantes FX/FXC. Los informes están a su disposición en idioma inglés.
Buscar
Búsqueda ampliadaComprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo
Pedido directo
Carrito de la compra
Schmalz Medioteca
En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.
Más...
