Tubo de elevación por vacío Jumbo

JumboErgo, capacidad de carga de 70 kg, con unidad neumática de inclinación, para la
recogida horizontal de paneles solares y depósito vertical sobre un carro de preparación
de expediciones

El tubo de elevación por vacío Jumbo es especialmente adecuado para la elevación y movimiento rápido y frecuente de cajas de cartón, sacos, barriles, tableros de madera y otras muchas aplicaciones hasta 300 kg. El proceso de manipulación y elevación se realiza exclusivamente empleando el medio de vacío. Para la toma de la carga sin dejar marca y elevarla con seguridad, no se precisan ni polipastos de cadena o de cable ni manipuladores o cilindros elevadores.

Gracias a que se tienen en cuenta los más recientes conocimientos ergonómicos no hay ningún problema para trabajar protegiendo la salud con el tubo de elevación por vacío Jumbo.

El equipo se puede adaptar de forma sencilla a las necesidades individuales. Ofrece unos componentes básicos variables que pueden combinarse de muchas maneras y que se pueden unir siguiendo el principio de construcción modular. Trabajar con seguridad está garantizado con el tubo de elevación por vacío. Una válvula antiretorno de reacción rápida y la gran superficie de ventosas impiden que la carga se pueda caer, incluso si hay un corte de energía. El elevador de manguera cumple naturalmente las normas de prevención de accidentes según BGR/BGV 500.

El tubo de elevación por vacío Jumbo se puede suministrar con tres unidades de maniobra:


Tubo de elevación por vacío JumboErgo

Con un mando giratorio, semejante a la empuñadura del acelerador de una motocicleta, se pueden manipular con este elemento de maniobra tanto cargas ligeras como pesadas, de forma rápida y con gran sensibilidad.

Tubo de elevación por vacío JumboSprint

Cuando se trata de manipular cargas pesadas y engorrosas en un entorno rudo o en el exterior, el elevador de tubo por vacío JumboSprint es la elección adecuada. Manipular con las dos manos y dirigir la unidad elevadora con la carga con precisión a su destino.

Elevador de tubo por vacío JumboFlex

El tubo de elevación por vacío JumboFlex es ideal para la manipulación frecuente y muy rápida de mercancías ligeras de hasta un peso de 35 kg. El tubo de elevación por vacío JumboFlex es la solución de manipulación perfecta que se maneja con una sola mano de forma ergonómica y sencilla.
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
Schmalz Medioteca

Elevador de tubo por vacío JumboFlex

En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.

Más...