Polipastos de cadena

Un sistema de desconexión de fin de recorrido garantiza una larga vida útil para los polipastos de cadena de Schmalz. Además, la baja tensión de mando en el elemento de maniobra favorece una elevada seguridad. Con la regulación de velocidad en dos etapas, se posicionan las piezas de modo exacto y cuidadoso. Al mismo tiempo está garantizado un trabajo rápido y seguro gracias a la elevada velocidad de elevación.

Ambos modelos están disponibles con motor de polaridad conmutable (dos velocidades de elevación) y con motor de regulación de frecuencia (velocidad modulada de elevación).

Gracias a la carcasa de aluminio moldeado a presión con aletas de ventilación e interruptor de fin de carrera de engranaje de serie, el polipasto SCH se distingue por su alta estabilidad y su larga vida útil, incluso bajo condiciones extremas.

Los polipastos de Schmalz cumplen también con altos estándares en materia de seguridad de servicio. Éstos se consiguen gracias a una baja tensión de mando de 42 V, a una conexión óptima entre acoplamiento deslizante y freno, así como a una función de parada de emergencia.


Para aumentar el tamaño, haga clic en la tabla.


Otras informaciones:

Comprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo


Pedido directo


Carrito de la compra

0Posiciones 0,00 €

Contacto

Necesita ayuda o tiene preguntas? No dude en contactarnos:
Teléfono +34 94 4805585

Más...

Schmalz Medioteca

Elevador de tubo por vacío JumboFlex

En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.

Más...