Plumas y puentes gruas

Las plumas y puentes gruas de Schmalz optimizan por su eficiencia el flujo de materiales dentro de la empresa y al mismo tiempo tienen en cuenta los requisitos cada vez mayores en el sector de intralogística. Los diferentes campos de trabajo, clases de capacidad de carga y perfileria de aluminio o de acero permiten la utilización para diversas aplicaciones. Las plumas en versión estándar han sido concebidas para trabajar en interiores.

Puentes ligeros

Gracias a la favorable relación entre peso y capacidad de carga se pueden manipular sin esfuerzo cargas pesadas. La distribución uniforme de la carga entre todos los perfiles de rodadura portantes, impide que los carros de traslación se lleguen a acuñar. Un amplio campo de trabajo y múltiples posibilidades de combinación, garantizan la máxima flexibilidad. El sistema modular permite aplicar un puente ligero en una estructura de acero existente o en una superestructura específica del cliente.


Plumas de columna

Las plumas de Schmalz tienen múltiples aplicaciones y se pueden combinar con polipasto de cadena, polipasto de cable, equilibrador de cable o con polipasto de cadena con equipo elevador. Al efectuar el montaje de la pluma en una columna, el ángulo de giro es de 270°. La plumase puede instalar libremente en el recinto. Las plumas giratorias de columna pueden suministrarse con perfileria de aluminio de fácil movimiento. Para piezas a partir de una capacidad de carga de 650 kg se emplean perfiles de acero.


Plumas murales

Las plumas de Schmalz tienen múltiples aplicaciones y se pueden combinar con polipasto de cadena, polipasto de cable, equilibrador de cable o con polipasto de cadena con equipo elevador. La pluma mural se fija a una columna o pared existente y tiene un ángulo de giro de 180°. Las plumas murales pueden suministrarse con perfileria de aluminio de fácil movimiento. Para piezas a partir de una capacidad de carga de 650 kg se emplean perfiles de acero.


Polipastos de cadena

Un sistema de desconexión de fin de elevación garantiza en los polipastos de cadena de Schmalz una larga vida útil. Además, la baja tensión de mando en el elemento de maniobra favorece una elevada seguridad.
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
Schmalz Medioteca

Elevador de tubo por vacío JumboFlex

En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.

Más...