Elevadores por vacío estándar
Los elevadores por vacío estándar se suministran en las siguientes versiones:
Elevador por vacío VacuMaster Basic
El amplio equipamiento básico convierte al VacuMaster Basic en un equipo elevador de gran variabilidad. Los distintos elementos del equipo elevador se adaptan individualmente a cada aplicación. Con el asa de control ergonómico se pueden mover con seguridad y precisión cargas suspendidas de 125 a 750 kg.
Elevador por vacío VacuMaster Comfort
El elevador por vacío VacuMaster Comfort completa el equipamiento básico mediante la unidad de mando High-End, así como la electroválvula con manejo a dos manos de desconexión de vacío y al generador de vacío regulado.
Elevador por vacío VacuMaster Vario
Con el elevador por vacío VacuMaster Vario, se mueven sin peligro por una sola persona piezas pesadas con cargas suspendidas de hasta 2000 kg. El acumulador de vacío de gran volumen y la unidad de alarma electrónica ofrecen mayor seguridad.
Elevador por vacío VacuMaster Eco
El elevador por vacío VacuMaster Eco mueve cargas suspendidas de hasta 1.000 kg y no necesita alimentación externa de energia. El sistema de alarma accionado por batería con función de prueba de la batería, ofrece la protección necesaria.
Buscar
Búsqueda ampliadaComprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo
Pedido directo
Carrito de la compra
Schmalz Medioteca
En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.
Más...