Elevadores por vacío especiales
Los elevadores por vacío especiales se suministran en las siguientes versiones:
Elevador por vacío VacuMaster Glass
El elevador por vacío VacuMaster Glass garantiza la mayor seguridad durante la manipulación de lunas de cristal y ventanas hasta 600 kg de peso en el exterior.
Elevador por vacío VacuMaster Coil
El elevador por vacío VacuMaster Coil ha sido concebido especialmente para la manipulación de bobinas. Es especialmente adecuado para soportar horizontalmente piezas sobre un palet y colocarlas a continuación verticalmente sobre un mandril de bobinado.
Elevador por vacío VacuMaster Box
El volteo de cajas metálicas engorrosas, por ejemplo, cajas fuertes, armarios de aire acondicionado, grandes equipos domésticos, armarios de distribución eléctrica, puede realizarse hasta 250 kg mediante la pulsación de un botón.
Elevador por vacío VacuMaster Multi
Tableros de gran formato porosos o densos, tales como tableros de virutas, tableros MDF, OSB, de fibra de yeso, de cartón de yeso o plástico, se pueden mover y bascular 90º sin esfuerzo por una sola persona mediante el elevador por vacío VacuMaster Multi.
Elevador por vacío VacuMaster HHVM
El elevador por vacío VacuMaster HHVM es adecuado para la manipulación de tableros de madera y tableros de plástico recubiertos o sin recubrir. Por su forma de construcción especial, permite efectuar la retirada de tableros de almacenes verticales y la alimentación de sierras verticales y horizontales.
Elevador por vacío VacuMaster VHB
Con el elevador por vacío VacuMaster VHB una sola persona puede manejar de forma ergonómica y sin fatiga tablones, tablas y vigas voluminosas.
Elevador por vacío VacuMaster Window
Las planchas de cristal delicadas y las ventanas se manejan sin esfuerzo con el elevador por vacío VacuMaster Window gracias a su manejo ergonómico y su reducido peso propio.
Elevador por vacío VacuMaster Light
El elevador por vacío VacuMaster Light es especialmente adecuado para la manipulación de piezas densas o ligeramente porosas, tales como barriles, piezas de muebles, o perfiles. El manejo ergonómico y el reducido peso propio permiten trabajar sin esfuerzos.
Buscar
Búsqueda ampliadaComprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo
Pedido directo
Carrito de la compra
Schmalz Medioteca
En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.
Más...