Elevadores por vacío VacuMaster
Los elevadores por vacío VacuMaster son el medio de trabajo ideal para la manipulación de chapas, lunas de cristal, tableros de madera y hormigón con un peso de hasta 2.000 kg. El proceso de manipulación se realiza con vacío. La elevación segura de la carga se realiza mediante un polipasto de cadena.
Por su robusta forma de construcción, los equipos elevadores por vacío VacuMaster tiene una larga vida útil. Por su construcción compacta y modular, no hay problemas para su adaptación individual a diversas aplicaciones.
Para el transporte de cargas pesadas, la seguridad es lo primero. Todas las versiones del equipos elevadores por vacío VacuMaster tienen un acumulador de vacío de gran volumen y un manómetro de fácil lectura. La señal de advertencia acústica en caso de producirse una pérdida de vacío, funciona incluso si hay un corte de corriente, garantizando de este modo la máxima seguridad. Los errores de maniobra se evitan gracias a una válvula corredera manual exclusiva.
Por su reducido peso propio y buena accesibilidad del asa de control, se manejan con facilidad incluso cargas pesadas.
Con nuestros equipos estándar y especiales, tenemos la solución adecuada para cualquier aplicación.
Elevadores por vacío estándar
Los aparatos elevadores por vacío VacuMaster se pueden utilizar flexiblemente en todos los ramos. Son adecuados para cargas de 125 kg a 2000 kg. Diversos elementos de manejo permiten una manipulación ergonómica en cada aplicación.
Elevadores por vacío especiales
Las aplicaciones específicas de los ramos exigen soluciones especiales. Estos modelos especiales se han diseñado perfectamente para la aplicación con piezas especiales. Tanto si se trata de rollos, ventanas, cajas de metal o piezas revestidas o sin revestir, aquí se encuentra la solución adecuada.
Buscar
Búsqueda ampliadaComprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo
Pedido directo
Carrito de la compra
Schmalz Medioteca
En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.
Más...