Informaciones generales
Los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz permiten que su producción resulte más eficiente y ergonómica. Nuestra gama de productos abarca desde los elevadores de tubo por vacío Jumbo y los aparatos elevadores por vacío VacuMaster, pasando por grúas e instalaciones elevadoras, hasta las instalaciones de trabajo.
Nuestros sistemas de manipulación son conformes con el marcado CE y todas las leyes vigentes en la Unión Europea. Todas nuestras máquinas llevan el marcado CE, se prueban individualmente antes de proceder a su envío y se suministran con una declaración de conformidad, manual de instrucciones y manual de mantenimiento.
Elevador de tubo por vacío Jumbo
El elevador de tubo por vacío Jumbo es adecuado para piezas ligeras y de peso medio. Eleva la pieza sirviéndose exclusivamente del medio de vacío.
En el tubo va fijado un elemento de maniobra con las correspondientes ventosas. En el tubo se hace el vacío y toma la pieza. Al mismo tiempo, se encoje el tubo y levanta la pieza.
Las diferentes capacidades de carga permiten la adaptación óptima del Jumbo al peso de pieza que se trata de elevar.
Aparato elevador por vacío VacuMaster
El aparato elevador por vacío VacuMaster ha sido concebido para piezas pesadas. Toma la pieza mediante vacío y eleva la carga sirviéndose de un polipasto de cadena.
Las diferentes capacidades de carga permiten la adaptación óptima del VacuMaster al peso de pieza que se trata de elevar.
Ayuda para la selección
Este resumen le facilita tomar la decisión entre los equipos elevadores por vacío Jumbo y VacuMaster:
Plumas y puentes ligeros
Plumas y puentes ligeros Las Plumas y puentes ligeros de Schmalz optimizan por su eficiencia el flujo de materiales dentro de la empresa y al mismo tiempo tienen en cuenta los requisitos cada vez mayores en el sector de intralogística. Los diferentes campos de trabajo, clases de capacidad de carga y perfiles de aluminio o de acero permiten la utilización para diversas aplicaciones. Las plumas en versión estándar han sido concebidas para trabajar en interiores. En el siguiente resumen encontrará de un vistazo la solución de grúa adecuada para su aplicación.
Plumas y puentes ligeros con perfiles dealuminio
- Excelente suavidad de desplazamiento
- Reducida inercia de masas
- Manipulación ergonómica
- Diseño moderno y atractivo
- Componentes de aluminio anodizados en colores naturales
Plumas y puentes ligeros con perfiles de grúa de acero
- Para capacidades de carga superiores
- Pueden realizarse mayores longitudes de voladizo
- Forma de construcción de baja altura
- Componentes de acero esmaltados (RAL 7035, gris claro) o zincados
Instalaciones de trabajo
Auxiliares imprescindibles para la artesanía y la industria.
Soportes de trabajo
Si desea mecanizar piezas pequeñas amarrándolas sin que sufran daño, ésta es su solución. Gracias al empleo opcional de generadores de vacío regulados ahorrará energía y se reduce la formación de ruido
Mesas de trabajo
Para poder amarrar piezas de los materiales más diversos sin que sufran daños, se desarrollaron las mesas de trabajo. Mediante el empleo opcional de generadores de vacío regulados ahorrará energía y reducirá la formación de ruido.
Carros de estantes
¿Su problema es el de depositar y transportar piezas de modo que no sufran daños? ¡Entonces necesita usted un carro de estantes! Aquí se guardan las piezas en un espacio mínimo.
Carros de transporte
El carro de transporte de planchas es el auxiliar ideal si se trata de alimentar y descargar sierras horizontales o verticales. Quedará usted convencido de la máxima capacidad de carga y del máximo formato de planchas.
Estantería de pared
Cuando se trata de colocar las piezas en un lugar definido sin que sufran daños, se emplean las estanterías de pared. La larga vida útil de las numerosas estanterías suministradas, refleja su robustez y alto nivel de calidad.
Buscar
Búsqueda ampliadaComprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo
Pedido directo
Carrito de la compra
Schmalz Medioteca
En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.
Más...