Sistemas de manipulación por vacío

Los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz convencen por su funcionalidad, seguridad y ergonomía, por ejemplo, para la carga y descarga de máquinas. Son el elemento de enlace entre una inversión económica y un entorno de trabajo ergonómico, ya que contribuyen a evitar daños para la salud causados por la elevación y movimiento de cargas pesadas. Con los sistemas de manipulación por vacío se racionalizan los ciclos de fabricación y se reducen los tiempos de ciclo y al mismo tiempo, se incrementa la motivación y capacidad de rendimiento de los empleados.

Tanto si se trata de un producto estándar o de una solución específica para un cliente, los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz ofrecen una asistencia fiable para la resolución de sus cometidos de manipulación.

Nuestros sistemas de manipulación son conformes con el marcado CE y todas las leyes vigentes en la Unión Europea. Todas nuestras máquinas llevan el marcado CE, se prueban individualmente antes de proceder a su envío y se suministran con una declaración de conformidad, manual de instrucciones y manual de mantenimiento.

Tubo de elevación por vacío Jumbo

El tubo de elevación por vacío Jumbo es especialmente adecuado para la manipulación y movimiento rápido y frecuente de cajas de cartón, sacos, barriles, tableros de madera y otras muchas aplicaciones hasta 300 kg. El proceso de toma y elevación se realiza exclusivamente empleando el medio de vacío. Para manipular la carga y elevarla con seguridad, no se precisan ni polipastos de cadena o de cable ni manipuladores o cilindros elevadores.


Elevador por vacío VacuMaster

Los elevadores por vacío VacuMaster son el medio de trabajo ideal para la manipulación de chapas, lunas de cristal, tableros de madera y hormigón etc., con un peso de hasta 2.000 kg. El proceso de manipulación se realiza mediante el equipo VacuMaster. La elevación y movimiento seguros de la carga se realiza sirviéndose de una grúa.


Plumas y puentes grúa

Las plumas giratorias y puentes ligeros de Schmalz optimizan por su eficiencia el flujo de materiales dentro de la empresa y al mismo tiempo tienen en cuenta los requisitos cada vez mayores en el sector de intralogística. Los diferentes campos de trabajo, clases de capacidad de carga y perfiles de aluminio o de acero permiten la utilización para diversas aplicaciones. Las plumas en versión estándar han sido concebidas para trabajar en interiores.


Instalaciones de trabajo

Tanto si busca usted carros de estanterías, mesas de trabajo por vacío, soportes de trabajo por vacío, mesas giratorias por vacío, estanterías de pared o carros de transporte de planchas, nuestras instalaciones de trabajo son elementos de ayuda imprescindibles para la artesanía y la industria.
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
Contacto

Necesita ayuda o tiene preguntas? No dude en contactarnos:
Teléfono +34 94 4805585

Más...

Schmalz Medioteca

Elevador de tubo por vacío JumboFlex

En la medioteca de Schmalz encontrará vídeos de aplicación de nuestros elevadores de tubo de vacío y aparatos elevadores por vacío en los más diversos ramos laborales.

Más...