Ventosa String SSG de Schmalz
Aplicación
- Utilización en procesos manuales (SSG-M) y procesos automatizados (SSG-A), durante los cuales no se deben dejar huellas sobre las piezas manipuladas (material especial HT1 que no deja ninguna huella)
- Utilización en las industrias solar y electrónica, en particular para la manipulación de strings (sin provocar daños al retirarlos y depositarlos)
- Manipulación de piezas con desniveles como por ejemplo células fotovoltaicas con Busbars o strings fotovoltaicos con Tab Wires
| Nuestras prestaciones... | Su beneficio... |
|---|---|
| • Ventosa con diámetro interior reducido en la superficie de sellado | > Sin "embutición" en la ventosa (ninguna deformación o daño de las piezas) y reducción de fugas al sellar sobre, por ejemplo, Tab Wires en el caso de células solares y strings |
| • Material especial HT1 de las ventosas | > La ventosa no deja huellas sobre la pieza, tampoco a altas temperaturas |
| • Peso reducido | > Manipulación segura, rápida y precisa |
| • Generación de vacío integrada | > Sin tendido de tubos complicado, sin bielas elásticas o componentes móviles |
| • Gran capacidad de aspiración también con ocupación parcial y fugas | > Agarre y retención seguros también de obleas deformadas, fracturadas o perforadas |
Descargas de gran ayuda
Ventosa String SSG-M de Schmalz
1. Ventosa
Ventosa de fuelle FG (2,5 pliegues) con labio sellador fino, largo y saliente hecha del material HT1. La ventosa no deja huellas sobre la pieza, tampoco a altas temperaturas
2. Válvula neumática
Válvula electromagnética mecánica con pulsador para encender y apagar manualmente la generación de vacío
3. Asa manual
Asa manual para manipulación ergonómica
4. Generador de vacío
Generador de vacío especial con alto flujo y bajo nivel de vacío
Ventosa String SSG-A de Schmalz
1. Ventosa
Ventosa de fuelle FG (2,5 pliegues) con labio sellador fino, largo y saliente hecha del material HT1. La ventosa no deja huellas sobre la pieza, tampoco a altas temperaturas
2. T para
Para encajar un listón de clips que permite ocultar el cableado
3. Generador de vacío
Generador de vacío especial con alto flujo y bajo nivel de vacío
4. Válvula neumática
Válvula electromagnética para encender y apagar la generación de vacío
1. Soporte de sensor para ocupación parcial
2. Soporte para válvula neumática
3. Adaptador de brida
4. Listón de clips con ranura en T para ocultar el cableado
Schmalz String Gripper SSG for handling strings
With the Schmalz Stringgripper SSG-M for manual string handling strings can can be taken out of the process carefully to be worked on and then brought back to the production line again.
Otros informes sobre aplicaciones
En relación con las aplicaciones existen otros muchos informes disponibles. Obtenga también una visión de conjunto sobre el empleo de nuestros productos.
