Garras de vacío SSP
Las garras de vacío SSP sirven no sólo para la integración de robots en líneas de prensas y centros de plegado, sino también para automatización de máquinas de inyección de plástico, fundición inyectada y embutición profunda. Las garras de vacío se emplean además en el sector de la madera/plástico y en máquinas de corte por chorro de agua, láser y troqueladoras/mascadoras.
Mediante las garras de vacío resulta posible la preparación de pedidos en centros de almacenamiento y distribución con robots de pórtico e industriales. Entre las aplicaciones típicas se encuentran los perfiles metálicos, platinas, piedras, géneros en forma de placa, piezas de carrocería, componentes de vidrio y cerámica, paneles solares, así como piezas sin estabilidad propia y otras muchas más.
Una selección óptima de ventosas, planos aspirantes, garras magnéticas o pinzas mecánicas, en combinación con émbolos, soportes y perfiles, así como una técnica de válvulas mediante sensores, permiten la realización del sistema modular. Según los requisitos, puede elegirse entre diferentes generadores de vacío (bomba de vacío, soplante, eyector). Existen diversas opciones para poder efectuar un cambio rápido o un ajuste fijo, individualización de platinas, consulta de piezas o protección contra colisiones.
Garras de vacío SSP-FMC
Esta variante de garras de vacío SSP se emplea en combinación con los planos aspirantes FMC. Las ventosas tienen una altura de construcción reducida y por lo tanto son muy ligeras. El vacío exteriores genera exteriormente.
Garras de vacío SSP-SBX
El empleo de ventosas SBX le confiere a esta garra de ventosas la ventaja de un acumulador de vacío adicional y de un elevado flujo de vacío. De este modo se pueden aspirar piezas difíciles de manipular que tengan la superficie por ejemplo, rugosa del aserradero o alabeada.
Garras de vacío SSP-SG
El soporte de ventosas con forma de araña SSP-SG se utiliza en combinación con las ventosas por vacío. Gracias a la amplia gama de ventosas, tiene unas posibilidades de utilización muy universales y se puede adaptar prácticamente a cualquier aplicación. El soporte de ventosas con forma de araña se puede dotar también de modo flexible mediante elementos de ventosa optimizados por sector o aplicación. Se encuentra en todos los campos en los que se utiliza manipulación automatizada por vacío.
Ventosa String SSG de Schmalz
La variante SSG-M para manipulación manual de string los strings dañados pueden sacarse cuidadosamente del proceso para su posterior mecanizado y a continuación integrarse de nuevo en proceso de producción.
Soluciones especiales
Nuestros soportes de ventosas con forma de araña pueden suministrarse con diversas variantes. Se puede emplear prácticamente cualquier combinación de componentes de vacío tales como, ventosas de vacío, generadores de vacío, conexiones y elementos de fijación. Los soportes de ventosas con forma de araña se pueden adaptar perfectamente de este modo a cualquier aplicación.
¿Necesita usted una solución especial para su aplicación? Consúltenos.
Su contacto: |
|
|---|---|
|
Schmalz S.A. Avda. Ribera de Axpe. 49 P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 E-48950 Erandio (Vizcaya) |
Tel.: + 34 94 4805585 Fax: + 34 94 4807264 schmalz@schmalz.es |