Sistema de manipulación de capas SPZ-M-Cool
Aplicación
- Paletización/Despaletización de capas completas de productos
- Utilización en almacenes de logística y logística interna
- Carga y descarga de palets parcialmente ocupados mediante la combinación de técnica de vacío y el apoyo de garras mecánicas
- Ventosa universal para la manipulación de capas intermedias, pallets, cajas de cartón, cajas, embalaje en lámina y productos en bandejas etc.
| Nuestras prestaciones... | Su beneficio... |
|---|---|
| • Sistema de manipulación de capas completas para distintos tamaños y formas de capas de productos | > Paletización y despaletización racionales de capas enteras de productos (minimización de los tiempos de ciclo) |
| • Superficie de aspiración de esponja especial flexible o, alternativamente, de ventosas individuales | > Óptima adaptación a la estructura de la pieza; no se precisa cambiar de ventosas con piezas heterogéneas |
| • Diseño modular | > Óptima adaptación a cada caso de aplicación |
| • Concepto de cortina patentad | > Adicionalmente una cámara de aspiración de vacío global |
| • Versión para el sector de los productos congelados | > Paletizado/Despaletizado automatizados hasta a -30°C |
Datos técnicos y datos de diseño del sistemas de manipulación de capas completas SPZ
Debido a los muchos modelos, los datos del sistema de manipulación de capas completas SPZ varía en función de la confi -
guración correspondiente. La tabla siguiente muestra las características más importantes de los modelos básicos del sistema
de manipulación de capas completas SPZ.
Diseño
-
- Por ejemplo el sistemas de manipulación de capas completas SPZ-M-C
1. Conexión de vacío (vacío global)
2. Conexión de vacío (superficie de aspiración)
3. Bloqueo mecánico
4. Cortina
5. Soporte del sensor para la barrera fotoeléctrica (opcional)
Particularidades de diseño
- Sistema de manipulación de capas completas con la más moderna técnica de válvulas y de flujo de vacío, así como sistemas modulares de agarre basados en la fiable tecnología de las series FXC/FMC
- Módulos de agarre mecánicos con control
neumático o electromotorizado - Moderna construcción de peso y fuerza optimizados según FMEA (análisis de posibilidad de fallo e influencia)
- Módulos para todos los controles de bus convencionales
- Variantes opcionales de ahorro de energía
- Conexiones de vacío (superficie de aspiración y cámara global de vacío en cortina) para la generación del vacío en ambos circuitos
Conmutador de vacío
Conmutador de vacío con pantalla y dos señales de salida digitales.
Módulo de bridas
Suspensión flotante en el módulo de bridas
Pallet handling in refrigerated areas with vacuum layer gripper SPZ-M-Cool
The vacuum layer gripper SPZ-M-Cool has been designed for use in refrigerated areas. Thereby it has a lot of properties for this application. Suction mat made of specially foam are not suitable for this area. This is the reason because the SPZ-M-Cool works with suction pads made of natural rubber. They show themselves in the frozen area very high elasticity (the adaptability is always assured). The characteristic properties of this elastomer change only slightly by decreasing temperature. The SPZM has a assist gripping for stabilize the situation and to increase the mobile speed. The mechanical gripper support is in this case, spindle drives and chain drives procedures because the cylinders is generally limited to temperatures up to -20 ° C. All electrical components and connections are installed in a heated junction box.
Otros informes sobre aplicaciones
En relación con las aplicaciones existen otros muchos informes disponibles. Obtenga también una visión de conjunto sobre el empleo de nuestros productos.
