Sistema de manipulación de capas completas SPZ
Con el sistema para manipulación de capas completas SPZ se pueden paletizar y despaletizar capas completas de producto. Esta ventosa universal es adecuada para la manipulación de separadores intermedios, palets, cajas de cartón, embalajes con lámina y otros muchos.
El sistema tiene su aplicación en modernos centros de distribución, así como en la producción en estaciones de empaquetado. La carga y descarga de palets parcialmente ocupados tiene lugar gracias a la combinación de la técnica de vacío y la asistencia de prensores mecánicos.
El sistema de ventosas es adecuado para diversos tamaños de capas de producto y formadores de capas. De este modo, se consigue un paletizado y despaletizado racional de capas completas de producto, reduciendo así al mínimo el tiempo de ciclo. La superficie de aspiración es de una espuma especial flexible o está constituida alternativamente por ventosas individuales. De este modo, resulta posible una adaptación óptima a la estructura de la pieza. Por ese motivo no es necesario efectuar un cambio de ventosas incluso con piezas heterogéneas. Gracias a la técnica de válvulas se desconectan las células de aspiración que no estén ocupadas, por lo que no se necesita cambio de ventosas aunque el palet esté sólo parcialmente ocupado.
Sistema de manipulación de capas SPZ
El plano aspirante SPZ constituye la versión básica mediante la cual se pueden manipular capas completas de producto de un palet.
Sistema de manipulación de capas SPZ-M
Aquellas piezas que por razón de su superficie son difíciles de ser aspiradas mediante vacío, se pueden manipular con el sistema de ventosas de superficie SPZ-M. El amarre mecánico ofrece la fuerza y estabilidad adicional necesarias.
Sistema de manipulación de capas SPZ-M-C
Mediante el concepto patentado de cortina, se genera adicionalmente una cámara de succión por vacío. Junto con el amarre mecánico, el sistema de ventosas de superficie SPZ-M-C manipula también productos que hasta ahora solamente se podían manipular de forma manual o mucho más dificultosa.
Sistema de plano aspirante de capas SPZ-M-Cool
El sistema de plano aspirante SPZ-M-Cool ha sido concebido especialmente para ser utilizado en entornos ultracongelados de hasta -28°C.