Sistema de planos aspirantes FXC/FMC-HD
Aplicación
- Manipulación de piezas de las más diversas dimensiones y/o posición no definida
- Manipulación de piezas con escotaduras
- Paletización y despaletización automáticas, preparación de expediciones y clasificación de las más diversas piezas con un solo tipo de ventosa
- Manipulación de piezas de distintos materiales como cartón, madera, chapa, cristal o plástico
| Nuestras prestaciones... | Su beneficio... |
|---|---|
| • Extra robusto | > La más rápida descarga y alta presión de descarga |
| • Volumen interior optimizado | > Tiempos mínimos de aspiración y descarga, lo que supone un ahorro de costes de energía |
| • Cámaras de aspiración y descarga separadas (el aire para la aspiración y la descarga fluye a través de resistencias al flujo separadas) | > Descarga más rápida con consumo de energía reducido |
| • Volumen interior reducido | > Rápidos tiempos de ciclo |
| • Perfil macizo de 3 cámaras | > Gran estabilidad |
Descargas de gran ayuda
Sistemas de ventosas de vacío para superficies FXC-HD
1. Indicador de vacío
- Manómetro
2. Generador de vacío
- Eyector encajable de construcción ligera
- Cambio rápido
- Alternativamente con hasta 4 ramales de eyectores multietapa para una óptima adaptación de la potencia
3. Cuerpo fundamental
- De perfil de aluminio extrusionado
- Longitud y anchura variable
- Carcasa protectora para generadores de vacío
4. Tapa con elementos funcionales
- Para las conexiones «Sensores», «Descargar», «Separación»
5. Ranuras
- Para una fijación mecánica flexible de la ventosa
6. Plano aspirante
- Flexible y muy resistente
- Con diferentes tramas en función del ancho de la pieza
- Se cambia rápidamente
Sistemas de ventosas de vacío para superficies FMC-HD
1. Indicador de vacío
- Manómetro
2. Rácor de conexión para generador externo de vacío
3. Cuerpo fundamental
- De perfil de aluminio extrusionado
- Longitud y anchura variable
- Carcasa protectora para generadores de vacío
4. Tapa con elementos funcionales
- Para las conexiones «Sensores», «Descargar», «Separación»
5. Ranuras
- Para una fijación mecánica flexible de la ventosa
6. Plano aspirante
- Flexible y muy resistente
- Con diferentes tramas en función del ancho de la pieza
- Se cambia rápidamente
Interruptor de vacío VS-V-D-PNP con tapa final
Incl. accesorios para la conexión en la tapa final
Juego de kit de fijación de 4 tuercas corredizas M8
Incl. tornillos, arandelas
Juego de kit de fijación de bridas para robot
Incl. tuercas corredizas, tornillos
Juego de kit de fijación de suspensión elástica
Incl. placa de bridas, biela elástica, tuercas corredizas, tornillos
Válvula electromagnética 3/2 NC
Incl. cable de conexión y empalmes para el tubo flexible de 8/6
Cable de conexión para válvula electromagnética
PUR, 2,5 m, con indicador LED
Tubo flexible de vacío
1 m, PU; 8/6
Función de separación
La función de separación evita que se adhieran varias piezas
durante el desapilado. Para ello, el vacío se interrumpe mediante
la entrada de una corriente reducida de aire comprimido. De este
modo sólo se aspira y se sujeta una pieza.
La función de separación se utiliza con todas las piezas porosas o
permeables, como cartón, MDF o tableros de aglomerado.
