Informaciones generales
La técnica de fijación por vacío de Schmalz garantiza procesos de producción eficientes para centros de mecanizado CNC en las industrias de la madera, del plástico, del metal, del cristal, de la técnica aeroespacial y en las industrias solar y de la electrónica. Además del equipamiento inicial de centros de mecanizado CNC, con los sistemas de fijación Innospann de Schmalz, es posible también el reequipamiento de centros de mecanizado CNC existentes. De ese modo, se puede optimizar de forma significativa su productividad y su rentabilidad. El potencial de ahorro aportado por la reducción de los tiempos de equipamiento es enorme y se amortizan en un tiempo mínimo.
Nuestro insuperable know-how y la gran variedad de sistemas de fijación diferentes le garantizan la solución óptima para su aplicación particular. Nuestros especialistas le asesorarán gustosos – también en sus instalaciones. Una amplia gestión de piezas de repuesto – tanto para placas de ventosas de repuesto, como para ventosas de bloque completas – redondean nuestro completo perfil de servicios.
Ideas innovadoras, numerosos derechos de protección nacionales e internacionales, variedad de sistemas y la proximidad al cliente han convertido a Schmalz en el líder mundial de mercado en la técnica de fijación por vacío.
Innospann – reequipamiento para cualquier máquina
Los sistemas de fijación por vacío Innospann permiten reequipar cualquier centro de mecanizado CNC de forma fácil y rápida.
El concepto modular permite adoptar soluciones de técnica de vacío muy individuales para la producción eficiente individual y en series cortas – independientemente del fabricante y del tipo de centro de mecanizado CNC. El sistema modular les confiere la máxima flexibilidad.
El reequipamiento de centros de mecanizado CNC existentes con el sistema de fijación por vacío Innospann aporta auténticas ventajas:
- Reducción del tiempo de equipamiento hasta en un 80 %
- Reequipamiento económico como alternativa a la inversión en nuevas máquinas
- Fuerzas de sujeción superiores hasta en un 50 % a las de los sistemas de fijación convencionales
- Fijación de piezas estrechas y acodadas
- El proceso de reequipamiento no requiere ninguna intervención en la máquina
- El almacén de plantillas, así como la costosa fabricación de éstas desaparecen
- Posicionamiento flexible de ventosas de bloque para casi todas las geometrías de pieza
Buscar
Búsqueda ampliadaComprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo
Pedido directo
Carrito de la compra
Componentes de vacío 2012/2013
Catálogo electronico
Hojear en el catálogo electronico con 3.500 componentes de vacío.
Más...