Ventosas de vacío


Nuestro programa de productos incluye gran variedad de ventosas con diferentes diseños, tamaños y materiales, ofreciéndole la ventosa más adecuada para cada aplicación. Las ventosas se componen de ventosa y boquilla de conexión.

Búsqueda de atributos

Ventosas planas (redondas)

Ventosas planas (redondas)

Las ventosas planas con forma redonda son adecuadas sobre todo para la manipulación de piezas planas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.

Más...

Ventosas planas (ovalada)

Ventosas planas (ovalada)

Las ventosas planas en forma ovalada se han diseñado para piezas largas y delgadas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.

Más...

Ventosas de fuelle (redonda)

Ventosas de fuelle (redonda)

Las ventosas de fuelle con forma redonda son adecuadas sobre todo para la manipulación de piezas con desniveles y abombadas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.

Más...

Ventosas de fuelle (ovalada)

Ventosas de fuelle (ovalada)

Las ventosas de fuelle en forma ovalada se han diseñado para piezas largas y delgadas. Las ventosas de fuelle se utilizan para manipular piezas de diferentes alturas, superficies con desniveles o delicadas.

Más...

Ventosas para la manipulación de chapa

Ventosas para la manipulación de chapa

Ventosas para la manipulación de chapas, también con superficies aceitadas, manipulación de platinas al desapilarlas, así como piezas de chapa con superficies convexas. Máxima absorción de cargas transversales, resistencia al aceite y al desgaste en procesos de alta dinámica.

Más...

Ventosas para la manipulación de madera

Ventosas para la manipulación de madera

Las ventosas para la manipulación de madera son especialmente adecuadas para la manipulación de piezas en el mecanizado de la madera, como por ejemplo, componentes de muebles, parqué o tableros de madera aglomerada. Estas ventosas pueden mover de forma segura piezas ligeramente estructuradas y también porosas.

Más...

Ventosas para embalaje

Ventosas para embalaje

Estas ventosas se distinguen por una resistente base estructural y un suave labio sellador que se ajusta perfectamente a las deformaciones de los envases. Las ventosas para la industria del envase están hechas o bien del material Elastodur, muy resistente al desgaste, y PVC, o bien del material silicona, conforme a FDA. De este modo, las ventosas son adecuadas tanto para la manipulación de envases primarios, como secundarios.

Más...

Ventosas para lámina y papel

Ventosas para lámina y papel

La manipulación de lámina y papel se puede realizar fácilmente con las ventosas de Schmalz. Su labio sellador plano y su interior reforzado permiten aspirar las piezas que carecen de estabilidad. Las ventosas no dejan huellas sobre las piezas sin estabilidad propia, tampoco a altas temperaturas.

Más...

Ventosas para la manipulación de vidrio

Ventosas para la manipulación de vidrio

Ventosas y placas de ventosas para la manipulación de piezas planas y lisas como cristal, durante la cual se generan altas cargas transversales. Ventosas de fuelle para la manipulación cuidadosa de p. ej., cristales de automóviles, así como para la manipulación casi sin huellas de piezas visibles de cristal.

Más...

Ventosas para aplicaciones a alta temperatura

Ventosas para aplicaciones a alta temperatura

Para manipular piezas en el rango de las altas temperaturas, Schmalz ha desarrollado ventosas pensadas exactamente para estas aplicaciones. Las placas de ventosa aguantan temperaturas de hasta 600 °C y se pueden utilizar para aplicaciones durante el templado del cristal plano y en procesos de moldeado al calor de metales.

Más...

Ventosas para la manipulación de composites

Ventosas para la manipulación de composites

Estas placas de ventosa son especialmente aptas para la manipulación de materiales flexibles, como p. ej. preimpregnados u otros semiproductos de material de fibra compuesta. Cuentan con superficies de ventosa con orificios uniformes para una distribución plana del vacío. La junta anular adaptable proporciona una hermetización óptima y aumenta la absorción de cargas transversales.

Más...

Ventosas para la manipulación de CDs/DVDs

Ventosas para la manipulación de CDs/DVDs

La manipulación de CDs y DVDs requiere un agarre suave de la superficie y al mismo tiempo la fuerza de retención necesaria con reducida superficie de aspiración. Las ventosas de estas series se presentan en distintas formas y materiales y cumplen los requisitos anteriores. Como ventosas planas, ventosas de fuelle, así como en forma cerrada de anillo y en forma de medio anillo, las ventosas se utilizan en todos los procesos de la producción de CDs/DVDs.

Más...

Perfiles hermetizantes

Perfiles hermetizantes

Schmalz ofrece perfiles hermetizantes adecuados para placas de ventosa particularmente ajustadas a las piezas. Así, se pueden fabricar placas de ventosa para piezas de dimensiones especiales. Los perfiles hermetizantes se pueden adquirir para superficies rugosas, finas y estructuradas.

Más...

Accesorios Ventosas de vacío

Accesorios Ventosas de vacío

La eficacia de las ventosas puede aumentar utilizando accesorios. Los insertos y las fundas de ventosa permiten agarrar las piezas sin que queden huellas. Los elementos de estabilización completan las ventosas de fuelle y las juntas anulares especiales reducen las fugas en superficies de piezas estructuradas.

Más...

Ventosas para ramos diferentes

Ventosas para ramos diferentes

Las ventosas para diferentes sectores industriales son adecuadas para diversos procesos, por lo que se pueden adquirir también en dimensiones y materiales especiales.

Más...

Otras informaciones:

Comprobación de disponibilidad y precio
Componentes de vacío, sistemas de fijación y instalaciones de trabajo


Pedido directo


Carrito de la compra

0Posiciones 0,00 €

Contacto

Necesita ayuda o tiene preguntas? No dude en contactarnos:
Teléfono España: +34 94 4805585
Teléfono México: +52 1 4422474068

Más...

Tienda en línea

Tienda en línea

Buenas razones para registrarse en la tienda en línea

Más...

Componentes de vacío

Catálogo electronico 2016/2017

Catálogo electronico: Componentes de vacío 2016/2017

Hojear en el catálogo electronico y encontrar todo sobre nuestros componentes de vacío.

Más...

Catálogos

Descargue su publicación o pida gratuitamente la versión impresa.

Más...